Publicar produtos
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
Porte de garage sectionnelles
    PROFALUX

    Porte de garage sectionnelles

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção "Download" todas as informações úteis para seus projetos: desenhos técnicos, ficha técnica, o argumento sobre o controle remoto conectado geral Calyps'HOME ®.

    Portões seccionados de garagem - Portões seccionados e laterais de garagem com certificação NF CSTB Fermetures - Desempenho certificado em termos de resistência ao vento, durabilidade, funcionamento seguro para proteção dos utilizadores - Isolamento térmico e fónico.

    • Uma grande escolha de personalização para integrar facilmente em cada fachada: mais de 180 cores RAL, 7 gamas de acabamentos lisos ou texturizados, mais de 20 padrões serigrafados, vigias
    • Opção de porta incorporada que facilita o acesso pedonal e evita a abertura total da porta (perda de calor)
    • Segurança: reabertura imediata em caso de obstáculo e autotravamento contra arrombamentos (porta motorizada), travamento multiponto do portão (travamento de cada painel da porta com um giro da chave), segurança anti-esmagamento de dedos
    • Solução conectada e de controle remoto
    • Esteticamente agradável: dobradiças lacadas a branco, moldura preta com junta de cobertura (seccional superior) ou alumínio preto (porta lateral de correr)
    • Qualidade e fiabilidade: molas de extensão disponíveis até 5m de largura. Seleção entre mais de 40 referências de molas para garantir um equilíbrio perfeito da porta (4 molas por lado)

    A saber: Compatível com um controle remoto conectado geral Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo à distância.

    CASO DE INSTALAÇÃO

    Portão seccional de garagem

    Portão de garagem móvel lateral

    Especificação
    • Technical specifications Find all the technical information in the Technical Data Sheet available in "Download".

      NF PRODUCT

      blade : Height panel : 610 or 500 mm - Thickness : 40 mm

      Thermal resistance: U = 0.51 W/m²K - Interior finish: white Stucco

      Manoeuvres that can be done :

      • Radio
      • Manual (lateral movement door)

      Sectional door :

      Max width *SP : 5500 mm Max width : 5000 mm

      Min width SP : 1800 mm Min width : 2140 mm

      Max height SP : 3000 mm Max height : 2500 mm

      Min height SP : 1800 mm Min height : 1800 mm

      *SP : without wicket door

      *2 gate sizes available L (Width 660 mm) and XL (Width 790 mm)

      Lateral movement door :

      Max width *SP : 5000 mm Max width P : 5000 mm

      Min width SP : 1900 mm Min width P : 1900 mm

      Max height SP : 3000 mm Max height P : 3000 mm/ 2250 mm

      Mini height SP : 1800 mm Mini height P : 1850 mm

      *SP : without wicket door

      Alunox portholes

      • Square
      • Round
      • Line

      *Different patterns available - download the technical sheet

      *Option to open by phone - General remote control connected Calyps'HOME®.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPGS
    • Familia de productoPorte de Garage
    • Grupo de produtosPorte de Garage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem