Publicar produtos
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
Store Vertical Extérieur Ambio Solaire
    PROFALUX

    Store Vertical Extérieur Ambio Solaire

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Persianas verticais externas conectadas - Contribuinte descarbonatado para edifícios (consumo de energia reduzido e conforto no verão) - Garantia de claridade do vidro para mais luz

    Desempenho energético:
    - Material compósito tipo lona têxtil Soltis Horizon 86 da empresa Ferrari ®.
    23 cores à escolha do arquitecto
    - Até 85% do calor bloqueado do lado de fora
    - Folga mínima na vidraça: caixa pequena (90) e barra de carga de fechamento da caixa totalmente retrátil
    - Estrutura autoportante, não é necessária outra fixação para as corrediças
    - Chassi exclusivo de Enduro testado em mais de 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
    - Furos ranhurados nos trilhos-guia, ideais para alinhamento perfeito do tecido.
    - Extremidades telescópicas da barra de carga (pouco risco de sair ao vento)
    - Possibilidade de recuperar 4 mm de largura livre de jogo no momento da instalação.
    - Opção sem caixa para integração numa reserva

    A saber : Compatibilidade com um comando geral conectado Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente. Compatibilidade também com o BMS (Building Management System).

    CAIXA DE POSIÇÃO
    Instalação SEM Reserva
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora, sob lintel ou saliente (colocação em suportes)
    Também possível em casas de madeira



    Especificação
    • Technical data

      Characteristics of the canvas

      Find all the technical product information in the Technical Data Sheet available in "Download"

      Coefficient of aperture :
      14%
      ΔR : 0.08 m²/W/K

      Weight :
      380g / m2

      Solar and light properties :
      According to EN 14501 standard
      Fire classification: M1
      Euroclass : B-s2
      EN 13501

      Tensile strength :
      230/160 daN/ 5 cm according to EN ISO 1421 standard

      Tear resistance :
      45/20 daN according to DIN 53. 363 standard

      Characteristics of the awning

      Maneuvers :
      Radio Profalux Zigbee (or Somfy IO in option)
      Wired (Profalux only)

      Backstage :
      C30

      Min. limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* min = 510 mm
      HCC* mini = 400 mm
      For smaller widths, please consult us

      Limitations of use for Ambio :
      LDC* = 4000 mm
      HCC* = 3050 mm

      Number of brackets for surface mounting Height Box Included
      < 1 800 mm : 2 brackets per slide
      < 3 000 mm : 3 brackets per slide
      < = 3 050 : 4 brackets per slide

      Ribs for the axing in the case of installation on brackets
      Mini : 60
      Maxi : 115

      Box :
      Shape of the box : square
      Sections of caissons: 132 / 155
      Dimensions (Height x Depth): 90 x 92 mm

      Namely For LDCs less than 749 mm, ask Profalux about feasibility.

      CE marking, Wind resistance Class 3 according to dimensions > Find all the details on wind resistance on our website Profalux.

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      *LDC = Width of the back of the runners
      *HCC = Height of the box included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaST-so
    • Familia de productoStore
    • Grupo de produtosStore Vertical Extérieur - AMBIO et STYLBIO ZIP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 13 19 21
    • Título OmniclassComposite Awning Windows