Persiana Vertical Externa Solar Stylbio Zip - Especial para grandes dimensões até 15m² - Alta resistência ao vento graças à fixação do tecido pelas guias em todo o seu comprimento - Contribuição ativa para o desempenho bioclimático: bloqueia até 95% do calor no verão para maior conforto habitacional e redução do impacto ambiental (retarda a necessidade de ar condicionado) - A alimentação solar evita a necessidade de instalações elétricas. Painel solar integrado na caixa (dimensões: 510 x 80 x 10 mm). Painel remoto opcional. - Qualidade e robustez com a barra de carga de 3kg/ml para melhor fixação do tecido - Belo acabamento estético com ampla escolha de cores - Alta durabilidade do tecido ao longo do tempo.
AS VANTAGENS DOS PRODUTOS SOLARES- NeosoL TECHNOLOGY PLUS
Até 50 dias de autonomia mesmo na escuridão total.
Alta durabilidade do motor até 36.000 ciclos, equivalente a 50 anos de uso.
Instalação sem restrições de exposição e controle remoto centralizado NeosoL HOME pronto para uso graças ao sistema NEOSOL GROUP READY
Duo de controles remotos NEOSOL ONE e NEOSOL HOME (opcional) para operar os equipamentos individualmente ou todos de uma vez.
NOTAS: Comando geral (vendido em opção) para fechar todas as persianas premindo um único botão.
Traduzido com www.DeepL.com/Translator (versão gratuita)
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |