Publicar produtos
BIGFOOT® ENTRY COVER
Protek

BIGFOOT® ENTRY COVER

Traduzido por Google,

A COBERTURA DE ENTRADA Bigfoot®, com a calha embutida no teto falso para o fechamento de uma passagem de porta, proporciona o uso da clássica moldura de batente e perfil de cobertura: A COBERTURA DE ENTRADA Bigfoot® permite o deslizamento de um módulo na parede, sem dividindo dois quartos por uma porta de correr.

A coleção Bigfoot® + é o sistema patenteado pela Protek® com o objetivo de transformar o espaço e gerar funções e soluções inovadoras para o design de interiores. É a coleção de sistemas modulares deslizantes retráteis e acessórios de mobiliário, cuja instalação se prevê integrada dentro de uma parede ou adjacente a uma já existente, sempre através da utilização de uma moldura de bolso.

O sistema é compatível com diferentes tipos de revestimentos: desde gesso cartonado, lambris, painéis rígidos revestidos e outras soluções originais. O módulo de móveis está disponível em uma ampla gama de acabamentos, materiais, cores e acessórios exclusivos, de forma a torná-lo versátil e integrável de acordo com as necessidades do projeto.

O alto valor técnico e funcional, bem como a atenção aos detalhes, fazem do Bigfoot® uma testemunha do design e do estilo Made in Italy.

Especificação
  • PROTEK BIGFOOT® ENTRY COVER

     Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® ENTRY COVER, made of vertical uprights with tubular section interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights and ceiling sliding guide in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and sliding guide normally equipped with shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210/360 mm, equipped with wooden rebate with interlocking assembly to create the door passage light of measures nominal from (L) mm from 600 to 1400 and (H) 2100 and 2400 mm. Counter frame designed for installation with jambs and architraves, designed to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding module on a ceiling guide, also made of wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer. The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

     

    Doorway dimensions: L mm .................. X H mm .................. X PF mm ..................

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBigfoot-AMERICA
  • Familia de productoBIGFOOT®
  • Grupo de produtosSystem
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames