Publicar produtos
Single
Single
Single
Single
    Protek

    Single

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este é o quadro de bolso padrão. É a solução ideal para o problema do espaço. A engenharia superior lhe dará anos de movimento silencioso e sedoso sem problemas para qualquer painel de porta de tamanho padrão. O design de economia de espaço é adequado para muitas aplicações domésticas.

    A moldura de bolso único para paredes maciças e de gesso cartonado está disponível nas seguintes dimensões: De 300 a 1500 mm de largura de 500 a 3000 mm de altura

    Os tamanhos intermediários estão disponíveis em incrementos de 50 mm.

    • Sistema patenteado
    • 15 anos de garantia nos componentes e no kit de suspensão;;
    • Carga útil do quadro de bolso padrão 120 kg;
    • Sistema de montagem com elementos embutidos 1 minuto de set-up.

    Especificação
    • SINGLE PROTEK FOR PLASTER

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with side panels ribbed horizontally every 100 mm to completely close the body, having a 57/69/89/114 mm structure for internal dividing wall formed by 6/8 cm perforated bricks / 10 / 12.5 with total finished wall thickness (PF) of 90/105/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

       

      SINGLE PROTEK FOR PLASTERBOARD

      High-strength galvanized sheet metal pocket frame model PROTEK SINGLE, with lateral sheets horizontally ribbed every 100 mm to completely close the body, having a 57/82/107 mm structure for internal plasterboard dividing wall formed by profiles of 75/100 mm / 125 with overall finished wall thickness (PF) of 100/125/150 mm, suitable for housing inside a sliding, rigid, retractable door, with a maximum weight of 120 kg.

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSingle
    • Familia de productoSliding door systems
    • Grupo de produtosSingle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames