Publicar produtos
BIGFOOT®  ENTRY TWIN + DOOR
Protek

BIGFOOT® ENTRY TWIN + DOOR

Traduzido por Google,

Bigfoot® ENTRY TWIN + DOOR com a calha embutida no tecto falso para o fecho de uma passagem de porta com o aro clássico de batente e perfil de cobertura, prevê a utilização de dois caixilhos opostos: um alberga uma porta de correr e o outro outro para o módulo Bigfoot®, deixando a passagem da porta ser utilizada com um elemento funcional ou, conforme a necessidade, fechando-a com uma porta de correr.

A coleção Bigfoot® + é o sistema patenteado pela Protek® com o objetivo de transformar o espaço e gerar funções e soluções inovadoras para o design de interiores. É a coleção de sistemas modulares deslizantes retráteis e acessórios de mobiliário, cuja instalação se prevê integrada dentro de uma parede ou adjacente a uma já existente, sempre através da utilização de uma moldura de bolso.

O sistema é compatível com diferentes tipos de revestimentos: desde gesso cartonado, lambris, painéis rígidos revestidos e outras soluções originais. O módulo de móveis está disponível em uma ampla gama de acabamentos, materiais, cores e acessórios exclusivos, de forma a torná-lo versátil e integrável de acordo com as necessidades do projeto.

O alto valor técnico e funcional, bem como a atenção aos detalhes, fazem do Bigfoot® uma testemunha do design e do estilo Made in Italy.

Especificação
  • BIGFOOT® TWIN + DOOR

    Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® TWIN + DOOR, made of vertical uprights with tubular section interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights and ceiling sliding guide in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and sliding guide normally equipped with a shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210 mm and door passage light of nominal sizes from (L) mm 600 to 1400 and (H) mm 2100 and 2400. Pocket frame prepared for installation with jambs and architraves, designed to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a sliding container module on ceiling guide , concealed, also made of wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer. Suitable for housing inside a sliding door opposed to the container module and sliding on the same guide, rigid, retractable, with a maximum weight of 120 kg.

     

    Doorway  dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBigfoot-America-STANDARD
  • Familia de productoBIGFOOT®
  • Grupo de produtosSystem
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames