Publicar produtos
BIGFOOT® FLEXY LINEAR INTERIOR
Protek

BIGFOOT® FLEXY LINEAR INTERIOR

Traduzido por Google,

Bigfoot® FLEXY LINEAR INTERIOR, para paredes revestidas com painéis rígidos (ex. lambris), possui sistema deslizante integrado no módulo, com roda anti-traço, sistema de ajuste de altura e fechamento suave. É a versão "Smart" da linha; na verdade, a estrutura de bolso é fornecida em um kit de montagem fácil e rápido. É livre de dinâmica de canteiro de obras, não requer furos no piso e pode ser colocado livremente na perpendicular, adjacente ou inserido em uma parede. Esta versão permite ser revestida com painéis rígidos (ex. lambris) integrando-se perfeitamente com outros acabamentos ou essências já presentes na sala ou completando os sistemas de mobiliário já posicionados.

A coleção Bigfoot® + é o sistema patenteado pela Protek® com o objetivo de transformar o espaço e gerar funções e soluções inovadoras para o design de interiores. É a coleção de sistemas modulares deslizantes retráteis e acessórios de mobiliário, cuja instalação se prevê integrada dentro de uma parede ou adjacente a uma já existente, sempre através da utilização de uma moldura de bolso.

O sistema é compatível com diferentes tipos de revestimentos: desde gesso cartonado, lambris, painéis rígidos revestidos e outras soluções originais. O módulo de móveis está disponível em uma ampla gama de acabamentos, materiais, cores e acessórios exclusivos, de forma a torná-lo versátil e integrável de acordo com as necessidades do projeto.

O alto valor técnico e funcional, bem como a atenção aos detalhes, fazem do Bigfoot® uma testemunha do design e do estilo Made in Italy.

Especificação
  • PROTEK BIGFOOT® FLEXY INTERIOR

    100% metal extruded pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® FLEXY INTERIOR, made of vertical uprights with tubular section interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paintings, vertical uprights including fastening system for coating with rigid panels (e.g. wainscoting) suitable for obtaining different panel mounting solutions at the request of the client, appropriate screws included.

    Predisposition for sliding guide on the ground, normally equipped with shock-absorbing system in closing. Telescopic anti-tipping guide on the upper part of the pocket frame.

    Made in standardized dimensions for internal walls covered with rigid structure panels (ST) of 135/185/330 mm, also suitable for installation on movable walls, next to existing walls, as a backdrop for separating rooms or as a curtain, in as it is equipped with fixing systems that allow installation without drilling the floor. Nominal standardized dimensions from (L) 600 to 1500 mm and (H) from 2100 to 2400 mm. Counter frame designed for installation without jambs and architraves; conceived to facilitate any electrical connections, with motor that can be installed even when the installation is complete, can be supplied in a kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a retractable sliding container module on the floor guide, made in wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    The internal sliding module can be replaced at any time with another of equal or smaller dimensions, with the same or different functionality and finish.

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X ST mm ..................

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBigfoot-OUT-BOISERIE
  • Familia de productoBIGFOOT®
  • Grupo de produtosSystem
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames