Publicar produtos
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Fire Door - EI2 30 C5 - Simple - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Traduzido por Google,

    Classificação de resistência ao fogo de 30 minutos

    Nossas portas corta-fogo são aprovadas e certificadas com base em testes realizados em laboratórios credenciados pela ENAC.

    O Código Técnico de Construção (CTE) exige a classificação de portas corta-fogo segundo a classificação EI2 30 C5, sendo as normas de ensaio aplicáveis ​​EN 1634-1 (resistência ao fogo) e EN 1191 (durabilidade do mecanismo de fecho automático), e as normas de classificação correspondentes EN 13501-2 e EN 14600, respetivamente.

    Especificação
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges, handle and door closer.

      Standard and customized dimensions.

      • Maximum width: 2200 x 1050 x 45 mm
      • Maximum height: 2400 x 925 x 45 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Glazing with 1 to 4 lites
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEI2-30-C5-simple-1000-cortafuegos
    • Familia de productoTechnical Doors
    • Grupo de produtosFire Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-19
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioAglomerado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors