Publicar produtos
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Traduzido por Google,
Os bancos podem ser usados de pé livre ou cabem também na frente dos cacifos VKL. Os bancos são feitos de tubo de aço quadrado. Cor padrão: branco do pintor RAL9002, pintado com tinta em pó pró-ambiental. Plugues ajustáveis incluídos. Ajuste máx. 50 milímetros. Assentos são feitos de pinho envernizado. Disponível também em bétula, faia ou chapa de aço pintada ou laminada. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPM3039030M
  • Familia de productobench
  • Grupo de produtosPM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)394
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioBétula
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56