Publicar produtos
V130 S-trap
Purus
Arquivado

V130 S-trap

Outlet Ø110mm to floor Fixing on floor Water connection ½´ Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres. Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting alternative in specially designed environments such as high and low level security places.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7969018
  • Familia de productoProducts
  • Grupo de produtosRostfri Sanitet / Toalettstolar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats