Publicar produtos
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
Quooker CUBE – chilled and sparkling water
    Quooker

    Quooker CUBE – chilled and sparkling water

    Traduzido por Google,

    Quooker CUBE
    Para água gelada e com gás

    Cada novo sistema Quooker pode ser expandido com um CUBE*. Assim, além de água fervente a 100 °C, água quente e fria instantânea, o CUBE fornece água filtrada e gelada e água com gás na mesma torneira. Isso economiza espaço na geladeira e evita complicações para quem gosta de água com gás, além de reduzir o consumo de garrafas. O CUBE é um reservatório de água gelada que é instalado ao lado do reservatório de água fervente do Quooker, no espaço abaixo da pia. Ele é conectado a um cilindro de CO2 que acompanha o CUBE e contém dióxido de carbono suficiente para produzir 60 litros de água com gás.

    Ao servir água gelada ou com gás, o anel luminoso na torneira acenderá em azul. O nível de gás da água fornecida pelo CUBE pode ser ajustado para 50% ou 100%. Você também pode alterar a quantidade de água sem gás e com gás selecionada.

    *O CUBE também pode ser adicionado a qualquer momento a um sistema Quooker existente fabricado após 2018.

    Especificação
    • Specifications CUBE

      General specifications:
      Height 500mm
      Width 153mm
      Incl. CO₂ cylinder 223mm
      Depth 270mm
      Incl. CO₂ cylinder 340mm
      Cooling-down time 30min.
      Voltage 220-240V
      Capital 100W
      Standby power consumption 5W

      Minimum water supply pressure (2 bar) 200kPa
      Maximum water supply pressure (4 bar) 400kPa

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCUBE
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosCUBE
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)153
    • Profundidade (mm)270
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoInstant boiling and cold water taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniclassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa