Publicar produtos
R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound
SEPS2BIM

R4700 - Ice Maker, Cubes, 250 Pound

4.8 de 5 estrelas4.8(11 avaliações)
Traduzido por Google,
Fabricante de cubos de gelo aproximadamente 39" H x 29" D x 26" W. Esta unidade é independente e fornece 250 libras de gelo a cada 24 horas. O exterior é feito de aço inoxidável resistente. É usado em hospitais, hotéis e restaurantes para dispensar gelo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR4700
  • Familia de productoIce Maker
  • Grupo de produtosCubes
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)990
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)760
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário