Com um design discreto e diversas opções de tamanho, esta linha de luminárias de sobrepor oferece uma aparência e sensação que se adaptam a qualquer espaço. A possibilidade de ajuste no local permite escolher entre cinco temperaturas de cor com o simples toque de um botão, proporcionando a flexibilidade necessária para personalizar a aparência de um ambiente com uma única luminária!
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Montagem em superfície no teto ou na parede.
- Disponível em vários tamanhos: 11", 12", 14", 18" e 19".
- Temperatura de cor ajustável em campo, "configure e esqueça": selecionável entre 2700/3000/3500/4000/5000K
- 90 CRI em todos os modelos
- A lente difusora proporciona uma luz suave e uniforme.
- Anel decorativo opcional em níquel escovado (série CRVFAD)
- Ideal para aplicações em hotelaria e residências multifamiliares.
- Opções de dimerização Triac e 0-10V
- Disponível com sensores de movimento por micro-ondas integrados.
- Adequado para locais úmidos
- Vida útil do LED de 50.000 horas
- Em conformidade com o Energy Star
- Em conformidade com o Título 24, Parte 6 da Califórnia (T24 JA8).
- Em conformidade com a RoHS — livre de mercúrio e raios UV.
- Em conformidade com a FCC (Parte 15)