Publicar produtos
SML Edge-Lit Surface Mount Linear Lighting
SML Edge-Lit Surface Mount Linear Lighting

    SML Edge-Lit Surface Mount Linear Lighting

    Traduzido por Google,

    PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

    • 5 temperaturas de cor em 1 SKU (5000K, 4000K, 3000K, 3500K, 2700K)
    • Adequado para ambientes internos ou externos em ambientes secos e úmidos
    • Regulável: veja a Lista de compatibilidade de dimmers
    • Compatível com instalação J-BOX de 3"/4"
    • Atende aos requisitos do Título 24 da Califórnia
    • Vida útil de 50.000 horas
    • Garantia de 5 anos sem compromisso
    Especificação
      • CONSTRUCTION
        • Housing Material
          • Metal
        • Trim Style
          • Smooth
        • Finish
          • White
        • Shape
          • Rectangle
        • Controls
          • Dip-switch mounted on housing for 5CCT selection
        • Beam Angle
          • 110°
        • Mounting
          • Surface Mount
      • COMPLIANCE
        • Safety Listing
          • UL Listed
        • Environment/Fixture Rating
          • Damp rated
        • T24 JA8 Compliant
          • Yes
        • Energy Star Compliant
          • Yes
        • IC Rated
          • Suitable for direct contact with insulation
        • FCC
          • Complies with Part 15 of the FCC Rules.
        • RoHS
          • Mercury and UV free. RoHS-compliant components.
      • ELECTRICAL
        • THD
          • ≤30%
        • Power Factor
          • ≥0.9
        • Input Voltage
          • 120/277V
        • Flicker
          • ≤30
        • Operating Frequency
          • 50/60Hz
        • Operating Temperature
          • -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
        • Dimming
          • Yes, see Dimmer Compatibility List
        • Note
          • All values are typical (tolerance +/- 10%)
      • OTHER
        • Warranty
          • RAB warrants that our LED products will be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery to the end user, including coverage of light output, color stability, driver performance and fixture finish. RAB warranty is subject to all terms and conditions found at: rablighting.com
      • PERFORMANCE
        • Lifespan
          • 50,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaedge-lit-surface-mount-linear-lighting
    • Familia de productoInterior Lighting
    • Grupo de produtosLinear, Surface & Pendant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Luzes lineares
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States