Publicar produtos
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light
GameOn Sports Light

    GameOn Sports Light

    Traduzido por Google,

    Inovação onde importa. Construção robusta. O modelo GameOn de 5000K possui um painel amplo e unificado que oferece até 67.000 lúmens e pode ser encomendado com uma distribuição de luz concentrada (3H x 4V) ou uma distribuição de luz mais ampla (5H x 5V). O design inovador inclui microproteções que ajudam a bloquear a luz ascendente e reduzir a dispersão de luz.

    O GameOn é ideal para novas construções e reformas. Seu design robusto foi projetado para oferecer excelente desempenho em ambientes externos exigentes, e sua faixa de operação de -40°C a 40°C garante o funcionamento tanto em temperaturas extremamente baixas quanto em calor intenso.

    PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

    • Disponível em dois modelos principais: GAME/GAMEB55 (520W) e GAMERGB (120W)
    • O GAMERGB oferece cores RGBW ajustáveis ​​— mais de 16 milhões de cores, além de branco ajustável de 2200K a 4000K através do aplicativo Lightcloud Blue.
    • GAME/GAMEB55 corrigido em 5000K CCT
    • Diversas opções de feixe NEMA disponíveis (3HX4V, 5HX5V, 6HX6V)
    • Acessórios de montagem vendidos separadamente: munhão, adaptador deslizante, viga quadrada, kit laser
    • Cabo padrão de 3 metros com conector incluído; cabo de 30 metros opcional
    • Adequado para locais úmidos
    • Classificação IP65 e IK10
    • Driver de dimerização 120–277V e 208–480V
    • Compatível com os controles de iluminação em rede sem fio Lightcloud Blue.
    • Garantia limitada de 10 anos
    Especificação
    • Compliance

      • UL Listed; suitable for wet locations
      • IK10 rated for impact protection
      • IP65 rated for dust and water ingress protection
      • DLC Listed (Standard or Premium qualification depending on SKU — verify at designlights.org)

      LED Characteristics

      • Long-life, high-efficacy, surface-mount LEDs
      • 100,000-hour lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations
      • Color uniformity per ANSI C78.377-2017
      • 5000K for 520W models; tunable white 2200K–6500K for RGBW models
      • 16+ million color options on RGBW models via Lightcloud Blue

      Construction

      • Precision die-cast aluminum housing
      • Clear polycarbonate lens
      • Polyethylene Terephthalate (PET) reflector
      • Continuous tilting yoke mount (standard); slipfitter, square beam, and rail kits sold separately
      • Powder coated finish for high durability
      • Mercury and UV free; RoHS-compliant components
      • 3G vibration rating per ANSI C136.31
      • Minimum starting temperature: -40°F (-40°C)
      • Maximum ambient temperature: 104°F (40°C)

      Electrical

      • Driver: Constant Current, Class 1
        • GAME/GAMEB55: 120–277V, 50/60 Hz
        • GAME/480 & GAMEB55/480: 208–480V, 50/60 Hz
      • 0–10V dimming down to 10% (Lightcloud Blue models do not require a 0–10V circuit)
      • Surge protection: 20kV
      • THD: 8.9% at 120V / 5.2% at 277V (GAME); 8.4% at 120V / 5.2% at 277V (GAMEB55); ~7.8–8.8% at 480V
      • Power Factor: 99.8% at 120V / 98.0% at 277V (GAME & GAMEB55); ~96.4% at 480V

      Lighting Controls (Lightcloud Blue)

      • Bluetooth Mesh — no gateway or hub required
      • Features: ON/OFF, dimming, color tuning, schedules, SmartShift
      • iOS and Android app available
      • Optional upgrade to Lightcloud Enterprise for cellular/Zigbee mesh with remote commissioning, demand response, and BACnet integration
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagameon-sports-light
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de produtosSports Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States