Publicar produtos
LF34 CCT-Adjustable Landscape Lighting
LF34 CCT-Adjustable Landscape Lighting

    LF34 CCT-Adjustable Landscape Lighting

    Traduzido por Google,
    • Disponível em dois tamanhos:
      • LF34S: 8W
      • LF34L: 33W
    • CCT ajustável: 2700/3000/3500/4000/5000K (padrão 4000K)
    • Montagem do braço articulado
    • Disponível em acabamento bronze, branco e preto
    • UL listado para locais úmidos
    • Classificação IP65
    • 120V
    • Driver de escurecimento TRIAC
    • CLASSIFICAÇÃO IP Garantia limitada de 5 anos
    Especificação
      • LF34S:
        • 2700K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 8.0W
          • Lumens: 955
          • Lm/W: 119.4
          • CRI: 81
        • 3000K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 7.8W
          • Lumens: 985
          • Lm/W: 126.3
          • CRI: 83
        • 3500K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 7.7W
          • Lumens: 1,028
          • Lm/W: 133.5
          • CRI: 84
        • 4000K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 7.8W
          • Lumens: 1,043
          • Lm/W: 133.7
          • CRI: 84
        • 5000K:
          • Wattage: 8W
          • Input Watts: 8.0W
          • Lumens: 1,030
          • Lm/W: 128.8
          • CRI: 81
        • Voltage Rating 120V
      • LF34L:
        • 2700K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 31.5W
          • Lumens: 4,026
          • Lm/W: 127.8
          • CRI: 81
        • 3000K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 30.8W
          • Lumens: 4,184
          • Lm/W: 135.8
          • CRI: 83
        • 3500K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 30.1W
          • Lumens: 4,358
          • Lm/W: 144.8
          • CRI: 84
        • 4000K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 30.5W
          • Lumens: 4,408
          • Lm/W: 144.5
          • CRI: 84
        • 5000K:
          • Wattage: 33W
          • Input Watts: 31.6W
          • Lumens: 4,375
          • Lm/W: 138.4
          • CRI: 82
        • Voltage Rating 120V
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalf34-cct-adjustable-landscape-lighting
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de produtosLandscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Landscape Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures