Publicar produtos
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting
RADIANCE Vanity Lighting

    RADIANCE Vanity Lighting

    Traduzido por Google,

    Construção

    • Tipo de produto: Luminária de banheiro arquitetônica
    • Tamanhos: Balcão de banheiro de 18" e 24"
    • Formato: Corpo cilíndrico e lente com difusor decorativo curvo.
    • Material da carcaça: Alumínio escovado
    • Opções de acabamento: níquel escovado, preto e latão.
    • Lente: Lente de policarbonato branco fosco

    Instalação

    • Método: Suporte de parede e conectores de fio incluídos; fixa-se a uma caixa de junção padrão.
    • Orientação: Horizontal ou vertical
    • Montagem: Montagem na parede com suporte e ferragens para caixa de junção incluídos.

    Elétrica

    • Regulável: Sim, até 5% em sistemas de dimerização TRIAC/ELV compatíveis.
    • Tensão de entrada: 120V (níquel escovado e preto) / 120–277V (somente modelo em latão)
    • Frequência de operação: 60 Hz
    • Temperatura de operação: -4°F a 104°F (-20°C a 40°C)
    • THD: <50%
    • Fator de potência: >0,9
    • Oscilação: <30%

    Características do LED

    • Potências: 3 potências selecionáveis ​​(18": 16W/12W/8W — 24": 20W/15W/10W)
    • Temperatura de cor: Ajustável em campo através de chave DIP — 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K (3000K padrão de fábrica)
    • CRI: >90
    • Ângulo do feixe: 120°
    • Valor R9: >50 (alto desempenho de cor)
    • Consistência de cores: <Agrupamento por elipse de MacAdam de 7 etapas
    • Estabilidade da cor: Garantia de variação de cor de no máximo 200 mil cores em 5 anos.
    • Uniformidade de cor: Em conformidade com as diretrizes ANSI C78.377-2017.
    • Vida útil: 50.000 horas

    Conformidade

    • Certificado pela UL: Testado pela Intertek; em conformidade com as normas nacionais aceitas.
    • Classificação ambiental: Adequado para ambientes úmidos (ambientes internos secos e úmidos)
    • Título 24 JA8 da Califórnia: Em conformidade
    • Status CEC: Legal para venda na Califórnia
    • LM-79 / LM-80: Testado independentemente de acordo com as normas IESNA.
    • FCC: Em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC.
    • RoHS: Componentes isentos de mercúrio, isentos de raios UV e em conformidade com a RoHS.
    • Em conformidade com a ADA: Sim

    Dimensões e Peso

    • V1-18 / V1-18B / V1-18BR: 45,7 cm de comprimento — 1,1 kg
    • V1-24 / V1-24B / V1-24BR: 61 cm de comprimento — 1,4 kg

    Garantia

    • Garantia incondicional de 5 anos que cobre a emissão de luz, a estabilidade da cor, o desempenho do driver e o acabamento da luminária.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaradiance-vanity-lighting
    • Familia de productoInterior Lighting
    • Grupo de produtosVanity Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-31
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States