O SLIM17 vem com um interruptor CCT ajustável em campo que é facilmente acessado na lateral do equipamento e permite que você escolha entre 3000, 4000 e 5000K.
Todos os modelos vêm de fábrica com uma fotocélula liga/desliga integrada e selecionável que pode controlar automaticamente quando os conjuntos de parede são ligados para uma economia de energia ainda maior.
Esses SLIM17s maiores vêm em dois tamanhos e estão disponíveis em cinco potências diferentes: 40, 60, 100, 120 e 150 W.
Orçamentos apertados não significam ter que sacrificar o desempenho. O SLIM17 oferece 80+ CRI e uma alta eficácia de até 145 lm/W, tudo com escurecimento de 0-10 V. Sua saída difusa e uniforme vem sem a cintilação ou zumbido frequentemente encontrados em iluminação ultraeconômica.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |