Publicar produtos
WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting
WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting

    WP123 XFU 3-way Adjustable Wall Pack Lighting

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com um design clássico de vidro prismático, o WP123 XFU vem em três tamanhos que cobrem a pegada da maioria dos pacotes de parede de haleto metálico desatualizados. Com 8 pacotes de lúmen diferentes para escolher, é fácil encontrar exatamente o que você precisa.

    Todos os tamanhos desses pacotes de parede têm ajuste de campo de 3 vias: 3 potências selecionáveis, 3 temperaturas de cor selecionáveis ​​e uma fotocélula liga/desliga, dando a você 18 SKUs em um pacote de parede. Este é um divisor de águas no mundo dos equipamentos ultraeconômicos!

    Esta família oferece uma eficácia super alta de até 169 lm/W e 80+ CRI. Sua saída é suave e silenciosa e vem sem a cintilação ou zumbido frequentemente encontrados em iluminação ultraeconômica

    Especificação
    • SizeModelLumen Output
      WP1 XFU294,200/2,900/2,200lm
      WP2 XFU294,200/3,000/2,300lm
      405,700/4,300/2,900lm
      609,100/6,900/5,400lm
      8011,600/8,700/5,900lm
      10015,000/12,000/9,400lm
      WP3 XFU507,500/6,000/4,500lm
      12016,900/14,200/11,500lm
      15021,500/18,800/14,600lm


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawp123-xfu-3-way-adjustable-wall-pack-lighting
    • Familia de productoExterior Lighting
    • Grupo de produtosWall Pack Lights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States