Publicar produtos
Stolpfritt räcke
Stolpfritt räcke
Stolpfritt räcke
Stolpfritt räcke
Stolpfritt räcke

    Stolpfritt räcke

    4.4 de 5 estrelas4.4(27 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Visão desobstruída com corrimão somente de vidro

    Nosso corrimão somente de vidro é um corrimão mais exclusivo – sem postes. O corrimão dá a sensação de estar lá, mas sem ocupar espaço, o que é apreciado por muitos de nossos clientes.

    Variações

    Você pode personalizar nosso corrimão somente de vidro ao seu gosto. Entre outras coisas, você pode selecionar qual vidro deseja e como deseja montar o guarda-corpo – com pontos fixos, grampos de piso ou base de trilho.

    Ferramenta de design

    Ao inserir suas medidas e fazer suas escolhas de design em nossa ferramenta de design, você verá todas as alterações diretamente – tanto em 3D quanto em desenho. Isso garantirá a você como o corrimão ficará antes de fazer seu pedido.

    Você tem a oportunidade de salvar seu guarda-corpo, checar suas medidas e sempre que quiser fazer login para ajustar seus valores e escolhas anteriores. Você também pode enviar o produto como um orçamento para o seu e-mail, para que você possa comparar facilmente diferentes grades ou discutir com a família antes de fazer o pedido.

    Montagem – com pontos fixos, grampo de piso ou base de trilho

    Há três maneiras de montar nosso corrimão somente de vidro:

    • Fixpoints: Montagens de ponta arredondada (Ø45 mm) que são fixadas ao vidro fora da base.
    • Grampo de piso: Todos os vidros são fixados a dois grampos de piso em alumínio – com colocação no chão ou no exterior.
    • Base do trilho: O vidro é fixado em um trilho que é colocado no piso ou fora do piso.

    O corrimão também virá com instruções de montagem filmadas. Os vídeos são projetados especialmente para o seu corrimão e mostram as etapas que você percorre durante a montagem.

    Escolha de cores para grampos de piso e base de trilho

    Você pode obter os grampos de piso e a base do trilho em nossas cores padrão: natureza (alumínio), branco, preto ou cinza com estrutura. Se você escolher a base do trilho, poderá tê-lo em qualquer cor RAL que desejar e, se escolher um corrimão em alumínio, também será na mesma cor.

    Vidro

    O corrimão é composto por vidro temperado e laminado (12,76 mm) com bordas afiadas e polidas. Isso torna o vidro muito forte e durável. O vidro laminado consiste em duas folhas de vidro com filme plástico entre elas, o que significa que o vidro gruda mesmo se uma das folhas quebrar.

    Com ou sem corrimão

    Se optar por um corrimão, pode escolher entre alumínio, madeira (carvalho ou jatobá) ou aço inoxidável. O corrimão será colado ao vidro (madeira e alumínio) ou fixado com uma tira de borracha (aço inoxidável).

    Também é possível encomendar o corrimão apenas de vidro sem corrimão. Essa pode ser uma boa opção se você não se apoiar no corrimão.

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastolpfritt-racke
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosAlu Skena
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Europa