Publicar produtos
Rada SH1 EUR Brausekopf
RADA

Rada SH1 EUR Brausekopf

Traduzido por Google,
Chuveiro Rada com braço e cabeça esférica
Especificação
  • • Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
Especificações técnicas
  • Ref.ª única72967-CP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShowers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText