Publicar produtos
Rada T1 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T1 100 Timed Flow Pillar Tap

Traduzido por Google,
Torneira de botão montada na bacia com fluxo de tempo de 12 (± 3) segundos para uso em bacias ou bancadas. Uma torneira montada em bacia de fluxo temporizada não concussiva com endireitador de fluxo não removível resistente a vandalismo e ajuste de fluxo. A torneira foi projetada para fornecer aproximadamente 12 segundos de duração do fluxo quando o botão é pressionado e liberado. O cartucho de fluxo de tempo interno oferece uma escolha de cinco configurações de fluxo para fornecer a taxa de fluxo mais econômica na faixa de pressão disponível. Características: Manutenção fácil - cartucho de uma peça. Economia de energia e água - fluxo ajustável. Ação não concussiva. Design robusto. Botão de controle resistente a vandalismo. Alisador de fluxo não removível resistente a vandalismo.
Especificação
  • Product Reference

    Rada T1 100 Timed Flow Pillar Tap (2.1762.056)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-T1-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin thermostatic water supply sets

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText