Publicar produtos
Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 300 B Timed Flow Shower Control

Traduzido por Google,
Embutido, acabamento cromado, controle de chuveiro com botão de pressão com fluxo de tempo de 30 (± 10) segundos. Um botão de controle de fluxo oculto de ½" com cartucho de uma peça para fácil manutenção e fluxo ajustável. Os controles do chuveiro são projetados para fornecer aproximadamente 30 segundos de duração do fluxo quando o botão é pressionado e liberado. O cartucho de fluxo de tempo interno oferece uma escolha de sete configurações de fluxo para fornecer a taxa de fluxo mais econômica na faixa de pressão disponível. Características: Design contemporâneo e robusto. Fácil manutenção - cartucho de uma peça. Economia de energia e água - fluxo ajustável. Ação não concussiva.
Especificação
  • Product Reference

    Rada T2 300B Timed Flow Shower Control (2.1762.061)

    Standard product features

    Material:

    Body, push button and concealing plate: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-T2-300-B-Timed-Flow-Shower-Control
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosOther Sanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText