Publicar produtos
Rada T2 320 Timed Flow Shower Control
RADA

Rada T2 320 Timed Flow Shower Control

Traduzido por Google,
Alimentação traseira de montagem em superfície, acabamento cromado, controle de chuveiro com botão de pressão com fluxo de tempo de 30 (± 10) segundos. Um controle de fluxo de botão exposto de ½" para uso com alimentação oculta de alimentação traseira, incorporando um cartucho de peça única para fácil manutenção e fluxo ajustável. Os controles do chuveiro são projetados para fornecer aproximadamente 30 segundos de duração do fluxo quando o botão é pressionado e liberado. O cartucho de fluxo de tempo interno oferece uma escolha de sete configurações de fluxo para fornecer a taxa de fluxo mais econômica na faixa de pressão disponível. Características: Design contemporâneo e robusto. Manutenção fácil - cartucho de uma peça. Economia de energia e água - fluxo ajustável. Ação não concussiva .
Especificação
  • Product Reference

    Rada T2 320 Timed Flow Shower Control (2.1762.062)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button Chrome plated brass.

    Connection:

    • Inlet: ½” BSP male parallel thread fitting.

    • Outlet: 15 mm compression fitting.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the minimum flow restriction position.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-T2-320-Timed-Flow-Shower-Control
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosOther Sanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText