Publicar produtos
Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap

Traduzido por Google,
Torneira de lavatório com acionamento temporizado e silencioso, com ajuste de tempo e vazão. A duração da vazão pode ser ajustada para 5 a 20 segundos ao pressionar e soltar o botão, e o volume da água também pode ser controlado. Características: Design contemporâneo. Fácil manutenção - cartucho monobloco. Economia de água e energia - vazão e tempo ajustáveis. Acionamento silencioso.
Especificação
  • Product Reference

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Cold (2.1762.081)

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Hot (2.1762.080)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-T4-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosTaps & Mixers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin thermostatic water supply sets

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText