Publicar produtos
Pline suspension without false ceiling
Radian
Arquivado

Pline suspension without false ceiling

Pline suspended lights provide uniform and direct light distribution without casting shadows, ideal for lighting architectural spaces and worktops. They have a restrained and elegant design that makes them suitable for both meeting rooms and more versatile spaces such as halls or open-plan offices. Available as individual modules and or as modules for installation in a row (90° angle option)
Especificação
  • Individuals : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Row : 17W for 1128mm 21W for 1408mm 25W for 1688mm 33W for 2248mm 41W for 2808mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapline-mod-iso-no-fx-plaf
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosPline
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniclassElectrical Lighting
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Produtos parecidos