Publicar produtos
Suspence™ P1.5 Pendant

Suspence™ P1.5 Pendant

3.4 de 5 estrelas3.4(14 avaliações)
Traduzido por Google,
Na fabricação da série de lâmpadas Suspence™, os designers procuraram traduzir o movimento em uma forma física: uma gota de água suspensa no ar. A forma final aparece como um todo ininterrupto, realçado por sua expressão monocromática e curva suave natural.
Especificação
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: light grey, powder burgundy, pale pearl • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: PVC cord, 3 m • Finish: Shade: aluminum/ diffuser: polycarbonate (PC) • Material: aluminum, polycarbonate • Name: Suspence™ P1.5 • Nominal Height: 29.8 cm • Nominal Width: Diameter: 32 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSuspence-P1point5
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSuspence™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)298
  • Largura (mm)320
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures