Publicar produtos
Alexia Wash Basin Mixer (M) 360403
Alexia Wash Basin Mixer (M) 360403

    Alexia Wash Basin Mixer (M) 360403

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório alto (M) A série Alexia combina ângulos retos e linhas arredondadas em um design contemporâneo, ideal para banheiros modernos. Oferece alta confiabilidade e robustez, e foi concebido para alto desempenho em segurança, economia e conforto para o usuário. Além disso, a nível técnico, a série Alexia baseia-se em tecnologia de vanguarda para garantir a máxima segurança e conforto na casa de banho. Dispõe de um sistema de poupança de água e energia, uma combinação eficiente que incorpora um sistema central de abertura de água fria e um sistema de paragem intermédio (abertura gradual ou em duas fases). O sistema de abertura a frio evita o desperdício de água quente, com a correspondente economia de energia e respeito pelo meio ambiente.
    Especificação
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única36A301875
    • Familia de productoAlexia
    • Grupo de produtosAlexia Wash Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)185
    • Profundidade (mm)245
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
    Åland Islands
    China
    Argentina
    American Samoa
    Burkina Faso
    Costa Rica
    Albania
    Malaysia
    Bolivia
    Australia
    Egypt
    Dominican Republic
    Andorra
    Qatar
    Brasil
    Cook Islands
    Kenya
    Mexico
    Austria
    Syria
    Chile
    Federated States of Micronesia
    Madagascar
    Nicaragua
    Belarus
    Taiwan
    Colombia
    Fiji
    Morocco
    Belgium
    United Arab Emirates
    Ecuador
    French Polynesia
    Niger
    Bosnia and Herzegovina
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Guam
    Togo
    Bulgaria
    French Guiana
    Kiribati
    Tunisia
    Croatia
    Guyana
    Marshall Islands
    Cyprus
    Paraguay
    Nauru
    Czech Republic
    Peru
    New Caledonia
    Denmark
    Suriname
    New Zealand
    Estonia
    Uruguay
    Niue
    Faroe Islands
    Venezuela
    Norfolk Island
    Finland
    Northern Mariana Islands
    France
    Palau
    Germany
    Papua New Guinea
    Gibraltar
    Pitcairn Islands
    Greece
    Samoa
    Guernsey
    Solomon Islands
    Hungary
    Timor-Leste
    Iceland
    Tokelau
    Ireland
    Tonga
    Isle of Man
    Tuvalu
    Italy
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Vanuatu
    Latvia
    Wallis and Futuna