Publicar produtos
Ypsilon Plus Single Lever 2 Way K6415021

Ypsilon Plus Single Lever 2 Way K6415021

Traduzido por Google,
Monocomando 2 vias oculta com suporte mais tomada de água, chuveiro de mão e chuveiro ABS Ø240 mm Yspilon plus de Ramon Soler dá-nos um toque sensível, uma coleção desenhada por Carmen Barasona. Tem um grande valor estético e é altamente ergonómica, com formas minimalistas e uma grande adaptabilidade a qualquer casa de banho.
Especificação
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Diverter cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Flow rate at 3 bars: 21 l/min (Shower) - 22 l/min (Bath) Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Especificações técnicas
  • Ref.ª única64C301397
  • Familia de productoYpsilon Plus
  • Grupo de produtosYpsilon Plus Concealed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)325
  • Profundidade (mm)455
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniclassBathtub Components
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte