Publicar produtos
Blautherm Concealed Wall Single Lever 2 Way 941502 RPK250

Blautherm Concealed Wall Single Lever 2 Way 941502 RPK250

4.5 de 5 estrelas4.5(13 avaliações)
Traduzido por Google,
Monocomando de parede oculto 2 vias com suporte de chuveiro de cotovelo de parede chuveiro de mão e braço de parede Cabeça de chuveiro ABS 250x250mm Ramon Soler® criou a coluna de chuveiro monocomando Blautherm, que é irresistível pela sua estética esguia, seu alto desempenho e o nível de qualidade. O conjunto de coluna de duche que toda a gente quer ter em casa.
Especificação
  • Noise protection: Our tapware has acoustic filters both in water connections as well in the mixing cartridges optimizing noise protection. Sensibility: Our single lever and thermostatic cartridges allow us to confortably regulate the desired temperature. Ergnomics: The ergonomic shape of our tapware offers ease of use. Durability: Due to all external components with higher use being metallic, our tapware is very resistant over long periods of time. Termostop block: These avoid scalding, especially with users which are handicapped and also save on hot water consumption. For hospitals or old peoples homes, we recommend limiting the hot water temperature by blocking the travel of the tap handle. Sanitary regulations: Our tapware is up to the highest standards and complies with Sanitary Regulations (DFWG Germany and NF France) which guarantee the customers piece of mind. Water Saving: Our single lever basin taps have a double position which limits the water flow on opening the tap. A 50% saving is undertaken, whilst if one wants full flow one only has to open the handle to its maximum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única94D302558
  • Familia de productoBlautherm
  • Grupo de produtosBlautherm Concealed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)4.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniclassBathtub Components
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte