Publicar produtos
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Traduzido por Google,

Caldeiras de baixa massa e alta recuperação, como as da Raypak, requerem acesso a um certo volume mínimo de água para evitar um aumento acentuado da temperatura. Se o volume de água do sistema estiver abaixo desse limite, um tanque tampão para adicionar o volume que falta pode ser uma solução simples.

150 PSI máx.
250 graus F máx.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosStorage Tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCDepósito
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniclassTanks