Publicar produtos
Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Pool Heaters, 992C-2342C

Traduzido por Google,

A linha Hi Delta® de unidades de combustão assistida por ventilador oferece desempenho sólido com baixas emissões, controle flexível e diagnósticos fáceis de entender.

Características:

  • 83,1% de eficiência
  • Várias opções de ventilação vertical e ventilação lateral. Nenhum extrator necessário para aplicações de parede lateral até 70 pés no ar ambiente.
  • Todos os modelos internos/externos certificados
  • A “manta de segurança” patenteada do queimador melhora a combustão em estágios, minimiza os problemas de instalação/inicialização e protege os queimadores da fadiga do metal.
  • Temperatura mínima da água de entrada de 105ºF
  • Trocador de calor de tubo aletado de cupro-níquel com cabeçalhos de latão. Compatível com AB 1953.
  • Pacote de controle VERSA IC® com display LCD
  • Luzes de exibição de status
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Centro de diagnóstico com histórico em inglês, não em códigos
  • Porta Modbus RTU BMS (RS485)
  • Interface BMS de 0-10 VCC (ponto de ajuste ou acionamento direto)
  • Capacidade de ar de combustão em dutos. Ventilação direta com certificação TruSeal® CSA disponível.
  • Modelos 992C-2002C certificados pela Regra SCAQMD 1146.2. Atende a todos os regulamentos de baixo NOx.
  • Todos os modelos, exceto 2002C, disponíveis para gás natural e propano. Modelo 2002C disponível apenas para gás natural.
  • Certificado para o padrão de aquecedor de piscina ANSI Z21.56.

    Opções de desvio:

    • O bypass externo padrão usa um bypass externo para obter proteção contra água fria.
    • A opção Cold Water Run (CWR) fornece controle eletrônico de uma bomba de velocidade variável para ajustar continuamente o fluxo de desvio, obtendo proteção contra água fria em tempo real.
      Especificação
        • 100% Factory fire-tested 
        • Thermal Efficiency: 83.1% 
        • Versa IC® Controller with LCD display 
        • Maximum Setpoint: 106°F (41.1°C) (104°F/40°C Default) 
        • Maximum outlet temperature: 160°F (71.1°C) 
        • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
        • Thermal shock proof heat exchanger 
        • Limited 20-year thermal shock warranty 
        • Limited 5-Year heat exchanger warranty 
        • Full safety diagnostics with fault history 
        • PolyTuf Powder-coated cabinet 
        • No combustible floor shield required 
        • Fan-assisted 
        • Patented burner security blanket 
        • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
        • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
        • Proudly assembled in the USA
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaHi-Delta-Pool-Heaters-992C-2342C
      • Familia de productoPool & Spa Products
      • Grupo de produtosCommercial Pool Heaters
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2020-10-01
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
      • Classificação IFCComutador de calor
      • Nome UNSPSCDomestic water heaters
      • Código UNSPSC40101825
      • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
      • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
      • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Número OmniClass23-33 00 00
      • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
      • Código CSI UniFormat IID3090
      • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment