Publicar produtos
MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A
Raypak

MVB Vertical Pool Heaters, 504A-2004A

Traduzido por Google,

Tecnologias consagradas pelo tempo unem-se aos avanços de ponta no aquecedor de piscina vertical modulante MVB da Raypak. O espaço pequeno não é mais um problema, e nosso design compacto se encaixa em uma abertura de porta de 32” para torná-lo a escolha perfeita para projetos de retrofit de difícil acesso.

Características:

  • 83 a 83,3% de eficiência térmica na taxa total.
  • Pressão de ventilação negativa, Aparelho sem condensação. Cat I Ventilação Necessária.
  • Cabeçalhos de bronze com padrão de trocador de calor de tubo aletado Cupro-Níquel. ASME Seção IV construído e carimbado, registrado no Conselho Nacional.
  • Certificado CSA Low-Lead, menos de 0,25% de chumbo.
  • Certificado para ANSI Z21.56.
  • Temperatura Mínima Contínua da Água de Entrada: 105°F.
  • Ponto de ajuste máximo: 106°F.
  • Operação On/Off com Soft Start.
  • Pacote de controle VERSA IC® com display LCD.
  • Luzes de exibição de status.
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Centro de diagnóstico com histórico, inglês, sem códigos.
  • Porta Modbus RTU BMS (RS485).
  • Interface BMS de 0-10 VCC (Setpoint ou Direct Drive).
  • Todos os modelos de construção interior/exterior.
  • Certificado sob a Regra SCAQMD 1146.2. Atende a todos os regulamentos de baixo NOx.
  • Projetado com componentes de sistema precisamente combinados.
  • O design de menor área instalada (5,4 pés quadrados) cabe em espaços apertados e substitui facilmente caldeiras maiores.
  • 100% testado contra incêndio de fábrica.
  • Gabinete completo protege todos os controles e fiação. Revestimento em pó resistente e resistente à ferrugem.
  • Adequado para altitudes de até 10.000 pés (redução acima de 2.000 pés).
  • Não é necessário dreno de condensado da caldeira (projeto proprietário)
  • Disponível para gás natural ou propano.
  • Filtro de ar de combustão integral (MERV8).
  • Múltiplas Saídas de Bomba – Bomba de Caldeira, Bomba de Sistema.
  • Operação Silenciosa de Sussurro.
  • Orgulhosamente montado nos EUA.

Opções de desvio:

  • O desvio externo padrão usa uma válvula ajustável pelo usuário para ajustar o fluxo de desvio e obter proteção contra água fria.
  • Todas as unidades disponíveis sem bypass externo (proteção contra água fria fornecida em campo).
  • A opção Cold-Water Run fornece controle eletrônico de uma bomba de velocidade variável para ajustar continuamente o fluxo de desvio, obtendo proteção de água fria em tempo real.

Opções:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarme com campainha de 4” (E-5)
  • Corte de Água Baixa (F-10)
  • Corrida de Água Fria
  • Neutralizador de condensado (Z-12)
Especificação
    • 83-83.3% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • On/Off operation 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum pool setpoint 106°F (41°C) (104°F [40°C] default)
    • Minimum inlet water temperature: 105°F (40°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • CSA Low-Lead certified ≤ .25% lead 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly Assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMVB-Vertical-Pool-Heaters-504A-2004A
  • Familia de productoPool & Spa Products
  • Grupo de produtosCommercial Pool Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment