Publicar produtos
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
    Raypak

    ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Quando nossos tamanhos padrão não atendem às suas necessidades, a Raypak provavelmente ainda pode fornecer o tanque que você precisa. Esses tamanhos de tanque personalizados permitem que o engenheiro personalize o tanque para a aplicação.

    Características padrão:

    • Pernas de ferro angular
    • Classificação ASME de 125 PSI, Listado no Conselho Nacional
    • bueiro de 11 x 15"
    • olhais de içamento
    • Revestimento primário vermelho
    • 2-1/2 conexões NPT
    • Ânodos (oferecidos apenas em tanques revestidos de vidro)
    • Interior ou exterior
    Especificação
      • 125 PSI pressure rating (standard) 
      • 150 PSI pressure rating (optional) 
      • Vertical or horizontal models available 
      • 11" x 15" Manhole (inspection opening) 
      • Angle iron legs maximum 6" (vertical units) 
      • Saddles are required for horizontal tanks. Available loose or mounted, at additional cost. 
      • Available openings in: 
        • Threaded (2-1/2 NPT connections standard) 
        • Flanged 
        • Stainless steel 
      • National board registered 
      • Magnesium anodes (Glass-lined tanks only) 
      • Lifting lugs 
      • Insulated with either fiberglass metal-jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
      • Proudly assembled in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaASME-Vertical-Horizontal-Tanks-115-2590-Gallon
    • Familia de productoBoilers & Water Heaters
    • Grupo de produtosStorage Tanks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCDepósito
    • Número OmniClass23-27 29 19
    • Título OmniclassTanks