Publicar produtos
XFIIRE Condensing Water Heaters, 300B-1000B
Raypak

XFIIRE Condensing Water Heaters, 300B-1000B

Traduzido por Google,

O XFIIRE™ é construído com construção de tubo de água em aço inoxidável, design versátil e controles adaptáveis em uma tela sensível ao toque intuitiva VERSA IC®. O XFIIRE foi projetado para desempenho, eficiência e com acesso Raymote™ para mantê-lo conectado e informado.* Atenda à demanda da vida diária com o aquecedor de água quente hidráulico ou doméstico XFIIRE para edifícios, escolas, residências multifamiliares, academias e muito mais.

  • Inteligência VERSA IC com acesso Raymote*
  • Visibilidade instantânea do status do aquecedor e luz de serviço interna
  • Tecnologia de trocador de calor de tubo de água de aço inoxidável
  • Até 96,5% de eficiência para desempenho máximo

Controles do produto

A tela sensível ao toque VERSA IC da Raypak permite a modulação do controle de temperatura, limites de segurança e programação de ignição em uma plataforma de controle integrada de fácil utilização. Com recursos de autoaprendizagem que evitam danos ao equipamento, este controlador automatizado é fácil de configurar, entender e usar, tornando-o o mais próximo possível do plug and play. Permite o controle em cascata fácil de usar de até 8 unidades.

O sistema VERSA IC pode ser monitorado remotamente por meio do aplicativo móvel Raymote ou do painel da web. Com acesso ao toque de um botão para informações vitais, o Raymote oferece: Notificações de serviço em tempo real para mantê-lo informado. Visualize e gerencie seus sistemas Raypak em vários locais. Visibilidade instantânea de dados históricos e relatórios de desempenho.

*Raymote é um recurso opcional que pode ser adicionado ao XFIIRE. A inclusão do Raymote inclui 1 ano de serviço. Kits de retrofit Raymote disponíveis para produtos instalados com a tela sensível ao toque VERSA IC.

Especificação
  • Stainless steel water-tube construction, versatile and adaptive controls. Designed for ease of maintenance. 

    • Up to 96.5% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity - optional 7:1 turndown 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lighting in logo on front panel 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F 
    • Maximum setpoint 160°F 
    • Zero side clearance to combustibles 
    • Indoor/outdoor construction - standard 
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified 
    • Vent protection with vent temperature sensor 
    • Limited 5-year heat exchanger warranty 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified ultra-low NOx, < 20 PPM 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXFIIRE-Condensing-Water-Heaters-300B-1000B
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment