Publicar produtos
ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon
Raypak

ASME DHW Stock Storage Tanks, 235-534 Gallon

Traduzido por Google,

Os tanques de armazenamento são necessários em conjunto com os aquecedores de água WH. O aquecedor fornece aquecimento rápido de um pequeno volume de água; o tanque fornece um meio de armazenamento com capacidade suficiente para lidar com cargas de curto prazo.

Esta separação de funções proporciona uma recuperação extremamente rápida e flexível. De acordo com as regras da parte HLW da seção IV da ASME, um tanque compatível com ASME é necessário quando o volume total do sistema exceder 120 galões ou quando a capacidade total de aquecimento exceder 200.000 BTUH. Quando selecionados e instalados corretamente, esses tanques podem fornecer 80% de extração sem diminuição apreciável de temperatura em uma aplicação de temperatura única.

Características:

  • Tamanhos: 235, 335, 499, 534 galões
  • Compatível com ASME
  • Pressão máxima de trabalho de 160 PSIG
  • Bueiro de 11" x 15"
  • Dois ânodos de magnésio?* Revestido de vidro
  • Pernas de ferro angular
  • 3 conexões NPT para tubulação do aquecedor e saída do tanque
  • Portas para válvula T&P, tankstat, termômetro e válvula de drenagem
  • Isolado com espuma rígida com um valor mínimo de R de 16
Especificação
    • ASME HLW, 160 PSIG MAWP 
    • Vertical 
    • Manhole - 11" x 15" 
    • Angle iron legs 
    • Glass lining 
    • Threaded openings: 
      • 3 NPT Supply, return and outlet
      • 1 NPT T&P relief valve 
      • 1-1/4 NPT Drain 
    • 5-year limited warranty 
    • Magnesium anodes 
    • Primer finish 
    • Insulated with either fiberglass metal jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
    • Proudly assembled in the USA 
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASME-Storage-Tanks-235-534-Gallon
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosStorage Tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCDepósito
  • Número OmniClass23-27 29 19
  • Título OmniclassTanks