Publicar produtos
Hi Delta FlexGas Water Heaters, 302CD-902CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Water Heaters, 302CD-902CD

Traduzido por Google,

Embora seja possível converter quase qualquer unidade Hi Delta® de gás natural para propano, leva algum tempo. O sistema patenteado FlexGas® permite que a unidade seja conectada a AMBOS os combustíveis, alternando da operação de um combustível para outro com o giro de uma chave - sem desligar a unidade!

Características:

  • Até 85% de eficiência
  • Várias opções de ventilação vertical e ventilação lateral. Nenhum extrator necessário para aplicações de parede lateral até 70 pés no ar ambiente.
  • Todos os modelos internos/externos certificados
  • A “manta de segurança” patenteada do queimador melhora a combustão em estágios, minimiza os problemas de instalação/inicialização e protege os queimadores da fadiga do metal.
  • Temperatura mínima da água de entrada de 105ºF
  • Cabeçalhos de latão com trocador de calor de tubo aletado de cobre padrão. Cabeçalhos de ferro fundido revestidos a vidro e tubos de cupro-níquel disponíveis como opções. Compatível com AB 1953.
  • Pacote de controle VERSA IC® com display LCD
  • Luzes de exibição de status
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Centro de diagnóstico com histórico em inglês, não em códigos
  • Porta Modbus RTU BMS (RS485)
  • Interface BMS de 0-10 VCC (ponto de ajuste ou acionamento direto)
  • Capacidade de ar de combustão em dutos. Ventilação direta com certificação TruSeal® CSA disponível.
  • Certificado sob a Regra SCAQMD 1146.2. Atende a todos os regulamentos de baixo NOx.
    Especificação
      • 100% Factory fire-tested 
      • Fast, economical natural-to-propane gas switchover 
      • Thermal efficiency: 85% 
      • Versa IC® controller with LCD display 
      • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
      • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year cupronickel heat exchanger warranty 
      • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf powder-coated cabinet 
      • No combustible floor shield required 
      • Fan-assisted 
      • Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
      • Proudly assembled in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHi-Delta-FlexGas-Water-Heaters-302CD-902CD
    • Familia de productoBoilers & Water Heaters
    • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Código ETIMEC010868
    • Nome ETIMGas-fired water heater
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment