Publicar produtos
Hi Delta Hot Water Heaters, 302C-902C
Raypak

Hi Delta Hot Water Heaters, 302C-902C

Traduzido por Google,

A família de aquecedores de água Hi Delta® da Raypak apresenta até 85% de eficiência, temperatura mínima da água de entrada de 105ºF e um display de status e centro de diagnóstico a bordo com histórico em inglês, não em códigos.

Características:

  • Até 85% de eficiência
  • Várias opções de ventilação vertical e ventilação lateral. Nenhum extrator necessário para aplicações de parede lateral até 70 pés no ar ambiente.
  • Todos os modelos internos/externos certificados
  • A “manta de segurança” patenteada do queimador melhora a combustão em estágios, minimiza os problemas de instalação/inicialização e protege os queimadores da fadiga do metal.
  • Temperatura mínima da água de entrada de 105ºF
  • Cabeçalhos de latão com trocador de calor de tubo aletado de cobre. Cabeçalhos de ferro fundido revestidos a vidro e tubos de cupro-níquel disponíveis como opções. Compatível com AB 1953.
  • Pacote de controle VERSA IC® com display LCD
  • Luzes de exibição de status
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Centro de diagnóstico com histórico em inglês, não em códigos
  • Porta Modbus RTU BMS (RS485)
  • Interface BMS de 0-10 VCC (ponto de ajuste ou acionamento direto)
  • Capacidade de ar de combustão em dutos. Ventilação direta com certificação TruSeal® CSA disponível.
  • Certificado sob a Regra SCAQMD 1146.2. Atende a todos os regulamentos de baixo NOx.
  • Disponível para gás natural ou propano
    Especificação
      • 100% Factory Fire-Tested 
      • Thermal Efficiency: up to 85% 
      • Versa IC® Controller with LCD Display 
      • Maximum Setpoint: 150°F (65.6°C) 
      • Maximum Outlet Temperature: 200°F (93.3°C) 
      • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
      • Limited 20-year Thermal Shock Warranty 
      • Limited 10-year Cupronickel Heat Exchanger Warranty 
      • Limited 5-year Copper Heat Exchanger Warranty 
      • Full Safety Diagnostics with Fault History 
      • PolyTuf Powder-Coated Cabinet 
      • No Combustible Floor Shield Required 
      • Fan-Assisted 
      • Patented Burner Security Blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm (992C-2002C) 
      • Cascade up to 8 heaters – No External Sequencer Required 
      • Cascade in Parallel or Sequential Modulation Modes 
      • Proudly Assembled in the USA
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHi-Delta-Hot-Water-Heaters-302C-902C
    • Familia de productoBoilers & Water Heaters
    • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Código ETIMEC010868
    • Nome ETIMGas-fired water heater
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment