Publicar produtos
Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Water Heaters, HD151-HD401

Traduzido por Google,

A família Raypak de aquecedores de água Hi Delta ss SS apresenta eficiência de 85%, capacidade de ventilação lateral e fornece temperatura mínima de entrada de água de 105ºF.

Características:

  • Todos os modelos são certificados para uso interno/externo.
  • Eficiência:
    •85% AFUE HD151-HD301.
    •85% Aquecedores de água - padrão.
  • O “cobertor de segurança” patenteado do queimador melhora a combustão em estágios, minimiza problemas de instalação/inicialização e protege os queimadores da fadiga do metal.
  • Temperatura mínima de entrada da água: 105ºF.
  • Cabeçalhos de latão com trocador de calor de tubo aletado de cobre. Cabeçalhos de ferro fundido revestidos de vidro e tubos de cuproníquel disponíveis como opções. Em conformidade com AB 1953.
  • Capaz de ventilação de parede lateral. Não é necessário extrator para a maioria das aplicações.
  • Pronto para ar de combustão canalizado. Ventilação direta TruSeal® CSA-Certified disponível.
  • Certificado sob a Regra 1146.2 do SCAQMD. Atende a todas as regulamentações de Low NOx.
  • Disponível para gás natural ou propano.
Especificação
    • TruSeal® Direct Vent 
    • Sealed Combustion Chamber 
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 85% 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Five-year Heat Exchanger Warranty 
    • Status Display LED’s 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-assisted – Ultra Low NOx (<20 ppm Nat.) 
    • Patented Burner Security Blanket
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHi-Delta-ss-Water-Heaters-HD101-HD401
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment