Publicar produtos
Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C
Raypak

Hi Delta Hot Water Heaters, 992C-2342C

Traduzido por Google,

A família de aquecedores de água Hi Delta® da Raypak apresenta até 85% de eficiência, temperatura mínima da água de entrada de 105ºF e um display de status e centro de diagnóstico a bordo com histórico em inglês, não em códigos.

Características

  • Até 85% de eficiência
  • Várias opções de ventilação vertical e ventilação lateral. Nenhum extrator necessário para aplicações de parede lateral até 70 pés no ar ambiente.
  • Todos os modelos internos/externos certificados
  • A “manta de segurança” patenteada do queimador melhora a combustão em estágios, minimiza os problemas de instalação/inicialização e protege os queimadores da fadiga do metal.
  • Temperatura mínima da água de entrada de 105ºF
  • Cabeçalhos de latão com trocador de calor de tubo aletado de cobre. Cabeçalhos de ferro fundido revestidos a vidro e tubos de cupro-níquel disponíveis como opções. Compatível com AB 1953.
  • Pacote de controle VERSA IC® com display LCD
  • Luzes de exibição de status
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Centro de diagnóstico com histórico em inglês, não em códigos
  • Porta Modbus RTU BMS (RS485)
  • Interface BMS de 0-10 VCC (ponto de ajuste ou acionamento direto)
  • Capacidade de ar de combustão em dutos. Ventilação direta com certificação TruSeal® CSA disponível.
  • Modelos 992C-2002C certificados pela Regra SCAQMD 1146.2. Atende a todos os regulamentos de baixo NOx.
  • Todos os modelos, exceto 2002C, disponíveis para gás natural e propano. Modelo 2002C disponível apenas para gás natural.
Especificação
    • 100% Factory fire-tested 
    • Up to 85% thermal efficiency 
    • Versa IC® controller with LCD display 
    • Maximum Setpoint: 160°F (71.1°C) 
    • Maximum outlet temperature: 200°F (93.3°C) 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
    • Limited 10-year cupronnickel heat exchanger warranty 
    • Limited 5-Year copper heat exchanger warranty 
    • Full safety diagnostics with fault history 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • Fan-assisted 
    • Patented burner security blanket 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHi-Delta-Water-Heaters-992C-2342C
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment