Publicar produtos
MVB Modulating Vertical Water Heaters 503A-2003A
Raypak

MVB Modulating Vertical Water Heaters 503A-2003A

Traduzido por Google,

Tecnologias consagradas pelo tempo unem-se aos avanços de ponta no aquecedor de água vertical modulante MVB da Raypak. O espaço pequeno não é mais um problema, e nosso design compacto se encaixa em uma abertura de porta de 32” para torná-lo a escolha perfeita para projetos de retrofit de difícil acesso.

Características:

  • 87% de eficiência térmica na taxa total.
  • Pressão de ventilação positiva, Aparelho de Condensação. Ventilação Cat IV Necessária.
  • Cabeçalhos de bronze com trocador de calor de tubo aletado de cobre padrão. Tubos de Cupro-Níquel disponíveis como opções. ASME Seção IV construído e carimbado, registrado no Conselho Nacional.
  • Certificado CSA Low-Lead, menos de 0,25% de chumbo.
  • Certificado para ANSI Z21.10.3.
  • Temperatura mínima da água de entrada: 120°F.
  • Ponto de ajuste máximo: 160°F.
  • Modulação eletrônica completa, fogo mínimo de 60% em condições normais
  • Pacote de controle VERSA IC® com display LCD.
  • Luzes de exibição de status.
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Centro de diagnóstico com histórico, inglês, sem códigos.
  • Porta Modbus RTU BMS (RS485).
  • Interface BMS de 0-10 VCC (Setpoint ou Direct Drive).
  • Todos os modelos de construção interior/exterior.
  • Certificado sob a Regra SCAQMD 1146.2. Atende a todos os regulamentos de baixo NOx.
  • Projetado com componentes de sistema precisamente combinados.
  • O design de menor área instalada (5,4 pés quadrados) cabe em espaços apertados e substitui facilmente caldeiras maiores.
  • 100% testado contra incêndio de fábrica.
  • Gabinete completo protege todos os controles e fiação. Revestimento em pó resistente e resistente à ferrugem.
  • Adequado para altitudes de até 10.000 pés (redução acima de 2.000 pés).
  • Não é necessário dreno de condensado da caldeira (projeto proprietário)
  • Disponível para gás natural ou propano.
  • Filtro de ar de combustão integral (MERV8).
  • Múltiplas Saídas de Bomba – Bomba de Caldeira, Bomba de Sistema.
  • Operação Silenciosa de Sussurro.
  • Orgulhosamente montado nos EUA.

Opções:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarme com campainha de 4” (E-5)
  • Corte de Água Baixa (F-10)
  • Corrida de Água Fria
  • Neutralizador de condensado (Z-12)
Especificação
    • 87% Thermal Efficiency at Full Rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® Modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • On/Off firing with soft-start ignition 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • CSA Low-Lead Certified ≤ .25% Lead 
    • Maximum outlet water temperature: 200°F (93.3°C) 
    • Maximum tank setpoint: 160°F (71.1°C) 
    • Minimum acceptable inlet water temperature: 120°F (48.9°C) 
    • Limited 20-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel heat exch. warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Must be used with properly-sized storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMVB-Modulating-Vertical-Water-Heaters-503A-2003A
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment