Publicar produtos
Raytherm Water Heaters, 514-824
Raypak

Raytherm Water Heaters, 514-824

Traduzido por Google,

A família Raypak de aquecedores de água Raytherm, 514-824, aquecedores robustos de latão, instalação interna ou externa e aço resistente à corrosão.

Características:

  • Cabeçalhos de bronze com trocador de calor de tubo aletado de cobre
    Banco único, design direto oferece a menor queda de pressão. As aletas integrais têm dez vezes a superfície de transferência de calor dos tubos lisos.
  • Cabeçalhos de ferro fundido revestidos a gás e tubos de cupro-níquel disponíveis como opcionais.
  • Instalação interna ou externa.
  • Aço resistente à corrosão
    As conexões são galvanizadas com escova contra ferrugem. Os escudos térmicos são de aço resistente à corrosão. Jaqueta tem acabamento de revestimento em pó Polytuf
  • Controles de 24 volts
    São totalmente fechados para proteção. A porta é facilmente removida para inspeção e manutenção.
  • Cabeçalho de retorno flutuante
    Imuniza o trocador de calor ao choque térmico.
  • Folha de tubo e construção de anel "O"
    Elimina os problemas de reparo e manutenção associados ao rolamento de tubos diretamente em uma peça fundida.
  • Painéis Refratários Intertravados
    Os cantos selados reduzem as perdas de radiação.
  • Queimadores de aço inoxidável
    Mantenha a combustão precisa em todas as taxas de queima, queime silenciosamente e não obstrua ou corroa.
  • Bandeja do queimador deslizante
    Permite fácil inspeção e manutenção.
  • Ignição Faísca para Piloto
    O método de ignição mais confiável disponível.
  • Disponível para gás natural ou propano.
Especificação
  • Efficient: 82% thermal efficiency 

    Thermal shock proof: Limited 25-year thermal shock warranty 

    Lightweight: A floor load of 70 lbs./sq. ft. or less 

    Dependable: The simple atmospheric design provides a low cost and long life solution. 

    Low water operating temperature: Operates with water temperature as low as 105°F without condensing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRaytherm-Water-Heaters-514-824
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment