Publicar produtos
XTherm Condensing Pool Heaters, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Pool Heaters, 2505-4005

Traduzido por Google,

O produto XTherm da Raypak reúne tudo o que você precisa em um gabinete - um trocador de calor vertical, eficiência ultra-alta (até 97%), um pacote de bombeamento de aquecedor, diagnósticos fáceis de entender, baixas emissões, até mesmo uma unidade múltipla integrada controlador. O resultado é um aquecedor de piscina que é praticamente plug-and-play.

Características:

  • 97% de eficiência térmica na taxa total.
  • Pressão de ventilação positiva, Aparelho de Condensação. Ventilação Cat IV Necessária.
  • Cabeçalhos de bronze com trocador de calor primário de tubo aletado de cupro-níquel. Trocador de calor de condensação de aço inoxidável 316L. ASME Seção IV construído e carimbado, registrado no Conselho Nacional.
  • Certificado CSA Low-Lead, menos de 0,25% de chumbo.
  • Certificado para ANSI Z21.56.
  • Temperatura Mínima Contínua da Água de Entrada: 50°F.
  • Ponto de ajuste máximo: 106°F.
  • Operação On/Off com Soft Start.
  • Pacote de controle VERSA IC® com tela colorida sensível ao toque.
  • Luzes de exibição de status.
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Cascata em modos de modulação paralela ou sequencial.
  • Diagnóstico com histórico, inglês, sem códigos.
  • Porta Modbus RTU BMS (RS485).
  • Interface BMS de 0-10 VCC (Setpoint ou Direct Drive).
  • Todos os modelos de construção interior/exterior.
  • Projetado com componentes de sistema precisamente combinados.
  • 100% testado contra incêndio de fábrica.
  • Gabinete completo protege todos os controles e fiação. Revestimento em pó resistente e resistente à ferrugem.
  • Adequado para altitudes de até 10.000 pés (redução acima de 5.000 pés).
  • Disponível para gás natural ou propano.
  • Filtro de ar de combustão integral (MERV8).
  • Bomba de injeção externa (enviada solta).
  • Operação Silenciosa.
  • Orgulhosamente montado nos EUA.

Opções:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Adaptador de ventilação de polipropileno Centrotherm® (D-33)
  • Alarme com campainha de 4” (E-5)
  • Corte de Água Baixa (F-10)
  • Kit de tratamento de condensado (Z-12)
Especificação
  • The XTherm combines the proven capability of a finned cupronickel heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® integrated controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Maximum water setpoint: 106°F (41°C) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Maximum pool setpoint: 106°F (41°C) (104°F (40°C) default)
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • On/off operation 
    • BAAQMD Rule 9-7 certified, Ultra-Low NOx < 30 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXTherm-Condensing-Pool-Heaters-2505-4005
  • Familia de productoPool & Spa Products
  • Grupo de produtosCommercial Pool Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment