Publicar produtos
XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Water Heaters, 1005A-2005A

Traduzido por Google,

O comprovado XTherm - aquecedor de condensação modulante vertical em tamanhos até 2000 MBTU. XTherm combina a tecnologia de aletas de cobre de alta recuperação consagrada pelo tempo com controle de ponta e avanços de combustão. O instalador e o proprietário do edifício desfrutam de ampla flexibilidade de instalação, fácil comissionamento e confiabilidade a longo prazo.

Características:

  • 97% de eficiência. Condensação, ventilação Cat IV necessária.
  • Coletores e bombas de latão com trocador de calor primário de tubo aletado de cobre. Tubos de cupro-níquel disponíveis como opções. Chumbo de 0,25% certificado pela CSA Low Lead
  • Temperatura mínima de entrada contínua da água (50°F)
  • Disparo On/Off com ignição de arranque suave
  • Pegada pequena, menos de 11 pés quadrados
  • Centro de diagnóstico a bordo, inglês real, sem códigos
  • Todos os modelos de construção interior/exterior
  • Gabinete completo protege todos os controles e fiação
  • Certificado sob a regra SCAQMD 1146.2. Atende a todos os regulamentos de baixo NOx.
  • Adequado para altitudes de até 10.000 pés (redução acima de 5.000 pés)
  • É necessária uma tubulação primária-secundária.
  • 0-10 VDC Interface BMS de ponto de ajuste remoto
  • Acionamento direto de 0-10 VCC
  • Disponível para gás natural ou propano.
  • Pacote de controle VERSA IC®.
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Porta Modbus® RTU (RS485).

Opções:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Adaptador de ventilação de polipropileno Centrotherm® (D-33)
  • Alarme com campainha de 4” (E-5)
  • Corte de Água Baixa (F-10)
  • Neutralizador de condensado (Z-12)
  • Ventilação de PVC (SOMENTE instalado na fábrica) (D-32)
Especificação
    • 97% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Soft-start ignition; 60% minimum fire 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS Port 
    • Maximum outlet water temperature: 180°F (82°C) 
    • Maximum tank setpoint: 160°F (71°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
    • Must be used in conjunction with a storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXTherm-Condensing-Water-Heaters-1005A-2005A
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment