Publicar produtos
XTherm Condensing Water Heaters, 2505-4005
Raypak

XTherm Condensing Water Heaters, 2505-4005

Traduzido por Google,

O novo XTherm - aquecedor de condensação modulante vertical em tamanhos para 4000 MBTU. XTherm combina a tecnologia de aletas de cobre de alta recuperação consagrada pelo tempo com controle de ponta e avanços de combustão. O instalador e o proprietário do edifício desfrutam de ampla flexibilidade de instalação, fácil comissionamento e confiabilidade a longo prazo.

Características:

  • 97% de eficiência. Condensação, ventilação Cat IV necessária
  • Cabeçalhos de latão com trocador de calor primário de tubo aletado de cobre. Tubos de cupro-níquel disponíveis como opções. 5,25% de chumbo certificado pela CSA Low Lead
  • Temperatura mínima de entrada contínua da água (50°F)
  • Válvula de gás de modulação eletrônica e queimador, até 12,5:1 turndown
  • Centro de diagnóstico a bordo, inglês real, sem códigos
  • Todos os modelos de construção interior/exterior
  • Gabinete completo protege todos os controles e fiação
  • Certificado sob a regra 7 do BAA!MD - LowNOx
  • Adequado para altitudes de até 10.000 pés (redução acima de 5.000 pés)
  • É necessária uma tubulação primária-secundária.
  • 0-10 VDC Interface BMS de ponto de ajuste remoto
  • Acionamento direto de 0-10 VCC
  • Disponível para gás natural ou propano
  • Pacote de controle VERSA IC® com função de reinicialização externa integrada. Tela sensível ao toque de 7", incluindo sensor do sistema, sensor indireto e sensor de alimentação indireta
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Porta Modbus® RTU (RS485)

Opções:

  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarme com campainha de 4” (E-5)
  • Corte de Água Baixa (F-10)
  • Neutralizador de condensado (Z-12)
Especificação
  • The XTherm combines the proven capability of a finned copper or cupronickel tube heat exchanger with a stainless steel condensing heat exchanger to maximize thermal efficiency and provide long-term reliability. 

    • 97% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity standard 
    • Full electronic modulation, 60% min fire under normal conditions 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Modbus RTU BMS port CSA low-lead certified ≤ .25% lead 
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF (93ºC) 
    • Maximum tank set-point temperature: 160ºF (71ºC) 
    • Minimum inlet water temperature: 50ºF (10ºC) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year copper/10-year cupronickel primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year stainless steel condensing heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 PPM 
    • Must be used in conjunction with a storage tank for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXTherm-Condensing-Water-Heaters-2505-4005
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment