Publicar produtos
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
RECACRIL DECORLINE
    Recasens

    RECACRIL DECORLINE

    3.6 de 5 estrelas3.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Recacril Decorline: tecido 100% acrílico tingido em solução, reversível

    Tecido de alto desempenho fabricado a partir de fibra acrílica tingida em solução, finalizada com nosso tratamento especial Infinity repelente de água e sujeira para estofados que forma uma barreira à prova de manchas e mofo, permitindo que a tela respire.

    Especialmente concebido para a confecção de móveis estofados para interior e exterior.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificação
      • Colour range: 70 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: from 245 gr/m2 - 7.2 oz/yd2 up to 300 g/m2 - 8.8 oz/yd2 depending on model
      • Thickness: from 0,46 mm up to 0,60 mm depending on model
      • Width: 140 cm / 55.11''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Water column: from >=150 mm up to >=200 mm depending on model
      • Tensile strength: from 155/85 daN/5 cm up to 210/90 daN/5 cm depending on model
      • Tear strength: from 6/4 daN up to 15,5/14 daN depending on model
      • Seam slippage: from 75/65 daN up to 95/55 daN depending on model
      • Abrasion resitance: up to 40.000 cycles
      • Pilling resistance: grade 4 (on a escale of 1 to 5) at 20.000 cycles
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good-Excellent)
      • Oil repellency: >=5
      • Water repellency: >=4
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • REACH compliance
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRECACRIL-DECORLINE
    • Familia de productoSolution-dyed acrylic fibre
    • Grupo de produtosUpholstered furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.5
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)60000
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText