Publicar produtos
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
RECSCREEN 6000
    Recasens

    RECSCREEN 6000

    Traduzido por Google,

    RecScreen 6000: tecido de tela de poliéster em sarja com fator de abertura de 2%

    Tecido de tela de poliéster de fio grosso com trama de sarja composta por 18% poliéster de alta tenacidade e 82% PVC. Seu fator de abertura de 2% proporciona conforto térmico reforçado, controle de brilho e privacidade, enquanto ainda oferece boa visibilidade externa e bom uso da luz natural. Graças às suas propriedades de absorção acústica, é o tecido perfeito para reduzir a reverberação em grandes espaços abertos.

    Especialmente concebido para a confecção de artigos de protecção solar interior e exterior, mobiliário autoportante interior e exterior e revestimentos de paredes e tectos.

    Os objetos BIM da RECASENS hospedam um programa que permite ao usuário calcular as propriedades térmicas e visuais de acordo com os dados específicos de seu projeto.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificação
      • Colour range: 15 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 610 gr/m2 – 18 oz/yd2
      • Thickness: 0,78 mm
      • Width: 300 cm – 118’’
      • Standard roll length: 25 m – 27.3 yards
      • Tensile strength: 160/135 daN/5 cm
      • Tear strength: 10/8.5 daN
      • Abrasion resistance: >=130.000 cycles
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 98,5% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Acoustic absorption coefficient: 0,35
      • Noise reduction coefficient: 0,30
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 2 (Perceptible, not unpleasant)
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 40 to 50 (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRECSCREEN-6000
    • Familia de productoPolyester screen
    • Grupo de produtosSolar protection, upholstered furniture and indoor textile architecture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.78
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)25000
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.61
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 00
    • Título OmniclassProtection of Openings
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produtos parecidos