Publicar produtos
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1520 x 715 x 380mm White

    Traduzido por Google,
    Perfeito para aplicações de fácil troca e adaptação, o Banho Acrílico Base é fabricado em acrílico de grau sanitário e usa suporte de reforço de aço na borda do banho. Um banho acessível e confiável, o Base é a escolha fácil para construtores e encanadores que procuram essa solução sem complicações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1792823
    • Familia de productoBase
    • Grupo de produtosBase
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    • Largura (mm)715
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia