Publicar produtos
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White
    Reece

    LAUFEN Kartell Wall Basin 1 Tap Hole with Over Flow 500x460 with Fixing Bolts White

    Traduzido por Google,
    Proporcionando uma expressão de emoção totalmente única para o banheiro, a coleção Kartell by LAUFEN explora os elementos da luz, pureza e transparência de uma maneira inovadora e empolgante. Linhas deslumbrantes e beleza duradoura definem a cuba de parede Kartell by LAUFEN, que só é possível graças ao inovador material SaphirKeramik da LAUFEN e à tecnologia Clean Coat. Esta cuba apresenta um design com um único furo para torneira e ladrão integrado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1810924
    • Familia de productoLAUFEN
    • Grupo de produtosKARTELL BY LAUFEN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalSaphirKeramik
    • Peso líquido (Kg)12.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia