Publicar produtos
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White
    Reece

    American Standard Studio Basin and Pedestal One Taphole 500mm White

    Traduzido por Google,
    Com um design discreto, a linha Studio da American Standard é a escolha ideal para banheiros menores ou suítes. Compacta no tamanho, mas com muito estilo, a cuba de parede Studio de 500 mm é feita de porcelana vitrificada e possui uma ou três opções de furos para torneiras, compatíveis com uma ampla variedade de misturadores. A cuba Studio também pode ser instalada com uma coluna para complementar o visual.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1814111
    • Familia de productoAmerican Standard
    • Grupo de produtosStudio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)425
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Peso líquido (Kg)7.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias

    Disponibilidade da região

    Oceânia